norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :forgé, zingué noir.Montage :1. Positionnez l'élément de support sur la table porte-outils et serrez-le au couple de serrage indiqué.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
Avantages :- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28  mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Accessoires :Réhausse 04630
Patins 04631
Contenu de la livraison- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04629-10_B Bride de serrage 3 niveaux, forme B, sans bras de serrage 243 kB

Dessins

Bride de serrage 3 niveaux, forme B, sans bras de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeType de formeH1BLargeur
de la
rainure
D

HH3H4H5LL1Force de
serrage
kN
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
04629-10-2120650version courteBsans bras de serrage9-745214M12672516166514,52240 235,88 €
04629-10-1121300version longueBsans bras de serrage13-1296814M1210134272713022,53070 316,30 €
04629-10-1161500version longueBsans bras de serrage16-1477518M161164329291502543150 343,65 €
04629-10-1201700version longueBsans bras de serrage16-1698522M201405234341702949200 411,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83