norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Excentrique en acier de traitement 1.7220.
Bride de serrage en acier de traitement 1.1191.
Finition :Bruni.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04350 Ensemble de bridage à came double 243 kB

Dessins

Ensemble de bridage à came double

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLL1L2BSH1
max.
H2DD1

SWCAOAcc.PrixCommander
04350-08104±2393720122874M82513 77,30 €
04350-10123±2494625163992M103017 104,82 €
04350-12146±36158322049120M123019 152,95 €

Autres articles de cette catégorie

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04232

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04232

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier

04232

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en inox

04232

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage et filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

04232

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

04232-10

Levier à serrage rapide en aluminium avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox

04232-12

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

04232-14

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier ou en inox

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier

04232-16

Levier à serrage rapide en acier avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier

Levier à serrage rapide en plastique réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

04233

Levier à serrage rapide en plastique réglable avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier ou en inox

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-26 | > | >>
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83