norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin à visser hydraulique à double effet
04624-60

Vérin à visser hydraulique à double effet

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vérins à visser avec fonction double effet permettent des courses linéaires cadencées. Les vérins à visser à double effet sont actionnés par une force dans les deux sens de course. Les vérins à visser à double effet peuvent être utilisés comme vérins de pression ou de traction. Ces vérins à visser sont souvent utilisés dans les plaques de montage et les plaques pour les outils de moulage par injection de plastique.
Le racleur métallique intégré protège la surface de la tige de piston, car les copeaux ne peuvent pas pénétrer dans le vérin à visser. La protection du joint garantit la longévité des produits.
Matière :Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :En raison de la forme compacte des vérins à visser, aucune butée n'est intégrée à l'intérieur pour la course de retour du piston. Il convient de respecter la profondeur de montage indiquée pour les vérins à visser, car le fond du perçage de montage leur sert de butée pour la course de retour.

Il convient de veiller à ce qu'il ne reste pas de copeaux de perçage dans les canaux forés pour les vérins à visser lors de leur réalisation. Ceux-ci peuvent endommager les joints des vérins à visser, ce qui peut entraîner des fuites sur le produit.
Pour éviter d'endommager les joints lors du montage, il convient de veiller à ce que les chanfreins d'introduction ainsi que les perçages transversaux pour l'alimentation en huile soient bien arrondis.

Les patins ne sont pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :Canaux forés.Données techniques :Pression de service max. : 500 bar.Montage :Voir contour de montage.Sur demande :Courses et diamètres de piston plus importants.Accessoires :- Appui rectifié 02153.
- Support à bille oscillante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Vis six pans à picots 07114.
Indication de dessin :
1) contour de montage
2) rétraction du vérin
3) alimentation alternative en huile, extension du vérin
4) bords arrondis, maximum R0,5
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04624-60 Vérin à visser hydraulique à double effet 385 kB

Dessins

Vérin à visser hydraulique à double effet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDiamètre du pistonCourseType de
raccordement
DD1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCAOAcc.PrixCommander
04624-60-1616130611616canaux forés2022103,5M30x1,5M6x15565012244524838238 173,60 €
04624-60-1632130611632canaux forés2022103,5M30x1,5M6x15726612244524838238 180,75 €
04624-60-1650130611650canaux forés2022103,5M30x1,5M6x15908412244524838238 189,07 €
04624-60-2016130612016canaux forés2628124,2M36x1,5M8x1657511225452510402810 175,98 €
04624-60-2032130612032canaux forés2628124,2M36x1,5M8x1673671225452510402810 181,93 €
04624-60-2050130612050canaux forés2628124,2M36x1,5M8x1691851225452510402810 190,26 €
04624-60-2520130612520canaux forés3335165,2M42x1,5M10x1763561225452511403013 180,75 €
04624-60-2550130612550canaux forés3335165,2M42x1,5M10x1793861225452511403013 192,64 €
04624-60-3225130613225canaux forés4345205,2M56x2M12x18746414,528452813414017 231,87 €
04624-60-3250130613250canaux forés4345205,2M56x2M12x18998914,528452813414017 253,28 €
04624-60-4025130614025canaux forés5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 261,60 €
04624-60-4050130614050canaux forés5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 283,00 €
RéférenceDiamètre du pistonForce de compression
à 100 bars
(kN)
Force de traction
à 100 bars
(kN)
Force de compression
à 500 bars
(kN)
Force de traction
à 500 bars
(kN)
Consommation d'huile / course
10 mm
(cm³)
Consommation d'huile / course de retour
10 mm
(cm³)
CAOAcc.PrixCommander
04624-60-1616130611621,22106,1021,22 173,60 €
04624-60-1632130611621,22106,1021,22 180,75 €
04624-60-1650130611621,22106,1021,22 189,07 €
04624-60-201613061203,142,0215,70103,142,02 175,98 €
04624-60-203213061203,142,0215,70103,142,02 181,93 €
04624-60-205013061203,142,0215,70103,142,02 190,26 €
04624-60-252013061254,912,924,5014,504,912,90 180,75 €
04624-60-255013061254,912,924,5014,504,912,90 192,64 €
04624-60-322513061328,044,940,2024,508,044,90 231,87 €
04624-60-325013061328,044,940,2024,508,044,90 253,28 €
04624-60-4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 261,60 €
04624-60-4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 283,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83