norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bride de serrage latérale en acier
avec pointe de serrage
04580

Bride de serrage latérale en acier avec pointe de serrage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La bride latérale mécanique sans effet de plaquage peut être utilisée comme élément de bridage et comme élément de butée.

Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus.
Avantages :- conception compacte
- possibilité d'utilisation horizontale et verticale
- vis de pression interchangeable
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04580 Bride de serrage latérale en acier avec pointe de serrage 170 kB

Dessins

Bride de serrage latérale en acier
avec pointe de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleB

B1B2DD1D2HH1Course
S
LL1
min.
L1
max.
L2
min.
L2
max.
L3L4L5F
kN
Largeur
de la
rainure
SWCouple de serrage
M1
Nm
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
04580-1414402420M10M10M65025,5485122,5126,540,544,51626251412176745 408,25 €
04580-202047,52720M12M12M65627,569813914643,750,418,230252014198360 506,00 €
04580-3030673620M16M16M671,53410134189,5199,560,570,526,53632301824205125 640,55 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83