norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage
04486-04

Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Plaques d'adaptation pour une utilisation flexible des éléments de bridage et de la butée fixe sur des rainures en T.Matière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les plaques d'adaptation peuvent être fixées via différentes interfaces.

La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
Avantages :- Réglage fin sur rainures en T.
- Modèle stable.
Indication de dessin :
Forme A : non percée
Forme B : percée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04486-04_Datasheet_32809_Plaque_d_adaptation_pour_syst_me_de_bridage_par_plaquage--fr 438 kB

Dessins (aperçu complet)

Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage
Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage

Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage, Pas de 12

plus d'infos

Dessins

Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage, Pas de 12

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleFormeBB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CAOAcc.PrixCommander
04486-04-123001000Systemgröße 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- 355,35 €
04486-04-123001001Systemgröße 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 450,80 €

Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage, Pas de 16

plus d'infos

Dessins

Plaque d'adaptation pour système de bridage par plaquage, Pas de 16

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleFormeBB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CAOAcc.PrixCommander
04486-04-164401000Systemgröße 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- 425,50 €
04486-04-164401001Systemgröße 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 539,35 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83