norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité, zingué noir.Nota :En cas d’utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d’au moins 900 N/mm².
Ne pas nettoyer à l’air comprimé.
Utilisation :L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.Avantages :- Serrage en continu.
- Forces de serrage de 12 kN / 16 kN.
- Forme compacte.
- Graduation permettant un préréglage rapide de la hauteur de serrage.
- Patin monté de manière solidaire.
- Résistant à la saleté et aux copeaux.
- Bras de serrage incurvé garantissant un serrage vertical fiable avec un couple défini.
- Le tendeur compact peut être relié sans vis à la rehausse 04627-05 grâce à une nouvelle fermeture rapide.
Accessoires :Rehausses à fermeture rapide 04627-05.
Kit de patins 04627-10.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04627_Datasheet_32796_Tendeur_compact--fr 322 kB

Dessins

Tendeur compact

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
min.
A
max.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3Largeur
de la
rainure
SWForce
de serrage
kN
Couple de serrage
M1
Nm
Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
04627-121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 508,30 €
04627-161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 496,80 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83