norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Règle à rainures pour vérin de bridage flexible
04395-14

Règle à rainures pour vérin de bridage flexible

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :bruniNota :La règle à rainures permet d'atteindre n'importe quelle position sur la table de machine.

Avec rainure en T de 14 mm. Convient pour des intervalles entre les rainures en T de 63, 100 et 125 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04395-14 Règle à rainures pour vérin de bridage flexible 205 kB

Dessins

Règle à rainures pour vérin de bridage flexible

Sélection/filtre d'articles

Référence

ACAOAcc.PrixCommander
04395-14-1414 192,05 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83