norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage flexible, forme A
04395-11_A

Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier.
Bague de serrage en laiton.
Finition :Vis brunie noire.
Bague de serrage brillante.
Nota :La vis de serrage avec bague de serrage est vissée par le haut dans le vérin de bridage. Elle permet de serrer la pièce avec force et en toute sécurité. Une bague de serrage souple et interchangeable en laiton évite d'endommager ou de rayer la pièce à usiner.

Forme A : Vis standard avec contour d'interférence minimisé grâce à une tête de vis très plate.

Forme B : Vis montée, même pour les grandes séries. La bague de serrage aplatie permet un retrait rapide de la pièce.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04395-11_A Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage flexible, forme A 175 kB

Dessins

Vis de serrage avec bague de serrage pour vérin de bridage flexible, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeCAOAcc.PrixCommander
04395-11-1Astandard 38,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83