norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Plaque d'introduction de câbles
84102

Plaque d'introduction de câbles

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Cadre en polyamide PA66 GF25 V-0.
PLaque en élastomère EPDM, résistance au craquelage par l'ozone selon DIN 53509, niveau 0 (meilleur niveau).
Joint TPE TPV.
Finition :Noir.Nota :Les plaques d'introduction de câbles conviennent au guidage des câbles sans connecteur (câbles non surmoulés). Des câbles, tubes, tuyaux pneumatiques et hydrauliques peuvent être introduits.

L'introduction des câbles peut être réalisée sans outils. La plaque en élastomère offre une étanchéité et une décharge de traction optimale. Les ouvertures non nécessaires restent fermées solidement et de façon étanche.

Disponible dans différentes configurations d'ouvertures et également en version sans ouvertures.

Indice de protection IP66.

Certificats / normes respectées :
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Plage de température :-30 °C jusqu’à +100 °CMontage :Découpe de montage de 36 x 112 mm.

Les plaques d'introduction de câbles peuvent s'encliqueter dans la découpe de montage via des crochets (pour des épaisseurs de tôles comprises entre 1,5 - 2,0 mm).
Pour des épaisseurs de tôles supérieures à 2,0 mm ou des applications pouvant nécessiter un assemblage vissé, les plaques d'introduction de câbles peuvent être fixés à l'aide de perçages avec des vis de la taille M5.
Indication de dessin :
1) Découpe pour montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 84102 Plaque d'introduction de câbles 287 kB

Dessins

Plaque d'introduction de câbles

Sélection/filtre d'articles

Référence

Nombre max.
d'ouvertures
Pour
câbles
Nombre x Ø câble
CAOAcc.PrixCommander
84102-241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 28,09 €
84102-2412011212x8-12 28,09 €
84102-241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 28,09 €
84102-241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 28,09 €
84102-2417011717X5-9,2 28,09 €
84102-2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 28,09 €
84102-2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 28,09 €
84102-2423022323X4,1-8,1 28,09 €
84102-2429012929X3-6,5 28,09 €
84102-240000-- 6,11 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83