norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :TPO (mélange de résine de polypropylène et de caoutchouc EPDM non réticulé et de polyéthylène).Finition :noir.Nota :Bouchons pour l’obturation des ouvertures non utilisées dans le passe-câbles. Pour la protection contre les impuretés et l’étanchéité.Plage de température :de -45 °C à +95 °CAccessoires :Passe-câbles 80855-25.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80855-26 Obturateur 431 kB

Dessins

Obturateur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

CAOAcc.PrixCommander
80855-26-10010 3,27 €
80855-26-12512,5 3,27 €
80855-26-14014 3,27 €
80855-26-15515,5 3,27 €
80855-26-19519,5 3,27 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83