norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide PA6.Finition :noir.Nota :Adaptateur permettant de relier une chaîne porte-câbles à un tube ondulé ou une chaîne porte-câbles à un passe-câbles.

La chaîne porte-câbles/le tube ondulé reste pivotant dans l’adaptateur. Le passe-câbles est quant à lui bloqué.

Pour fixer l’adaptateur, il faut utiliser le collier de serrage pour adaptateur 80855-21.
Plage de température :-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).Accessoires :Collier de serrage pour adaptateur 80855-21.
Passe-câbles 80855-25.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80855-20 Adaptateur 628 kB

Dessins

Adaptateur

Sélection/filtre d'articles

Référence

Taille nominaleCAOAcc.PrixCommander
80855-20-070170 107,04 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83