norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide PA6.Finition :noir.Nota :Protecteur pour une protection supplémentaire de la chaîne porte-câbles. Protège la chaîne porte-câbles contre les chocs, les arêtes tranchantes et l’abrasion. Peut être monté à n’importe quel endroit de la chaîne porte-câbles. Le protecteur est composé de deux demi-coques. Celles-ci sont simplement enfilées sur la chaîne porte-câbles et vissées à l’aide de vis CHC à six pans creux M5x12. Le protecteur reste pivotant sur la chaîne porte-câbles.Plage de température :-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80855-15 Protecteurs 468 kB

Dessins

Protecteurs

Sélection/filtre d'articles

Référence

Taille nominaleCAOAcc.PrixCommander
80855-15-070170 106,29 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83