norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide PA6.Finition :noir.Nota :Éléments de liaison pour le logement et la fixation de chaînes porte-câbles ou de tubes ondulés.

Les éléments de liaison sont utilisés là où les chaînes porte-câbles/tubes ondulés doivent être maintenus.
Plage de température :-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).Montage :L’ouverture et la fermeture de ces éléments de fixation s’effectuent sans outil grâce à une fermeture en plastique. Les mors intérieurs sont composés de deux demi-coques identiques qui doivent être montées sur la chaîne porte-câbles au moyen d’assemblages de trous et de broches. Les mors montés autour de la chaîne porte-câbles sont insérés dans l’élément de fixation et permettent un maintien ferme de la chaîne porte-câbles grâce au profilage intérieur.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80855-06 Éléments de fixation 687 kB

Dessins (aperçu complet)

Éléments de fixation

Éléments de fixation, forme A

plus d'infos

Dessins

Éléments de fixation, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeTaille nominaleCAOAcc.PrixCommander
80855-06-07011Astandard70 48,31 €

Éléments de fixation, forme B

plus d'infos

Dessins

Éléments de fixation, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeTaille nominaleCAOAcc.PrixCommander
80855-06-07021BFixation sur la face avant70 89,99 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83