norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet
83450-10_RDB

Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et galet en plastique.Nota :Les actionneurs peuvent être montés sur l'interrupteur de position par pas de 45°. Il est ainsi possible de s'adapter à tout moment à la configuration d'approche.Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83450-10_RDB Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet 267 kB

Dessins

Actionneur pour interrupteur de position, forme C, doigt d'appui à galet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeForme d'entraînementForce d'ouverture positive
N
Vitesse d'actionnement
min. (rupture brusque)
mm/min.
Vitesse d'actionnement
max. (rupture brusque)
m/s
CAOAcc.PrixCommander
83450-10-03CDoigt d'appui à galetEN 50047>40100,5 12,12 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83