norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Capteur de champ magnétique pour la détection de la position du piston des vérins pneumatiques comportant un aimant.Matière :Boîtier en thermoplastique PA12.
Surface active en PU.
Câble de raccordement en PUR.
Finition :Boîtier noir.
Montage dans la rainure en T.
Données techniques :Circuit de sortie°: PNP à fermeture (NO)
Tension de service°: 10 - 30°V°CC
Courant de fonctionnement°: 200°mA
Intensité du champ de commutation°: 2°kA/m
Fréquence de commutation°: 3°000°Hz
Résistance aux courts-circuits°: oui
Résistance à l’inversion de polarité°: non
Indice de protection : IP67
Type de raccordement°: câble en PUR de 2°m
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Plage de température :-25 °C jusqu’à +85 °CMontage :Insérez-le dans la rainure en T par le haut et fixez-le à l’aide de la vis de serrage.
SW2, couple de serrage max. 0,4 Nm.
Accessoires :Doigt d’indexage pneumatique en inox 03095-01.
Support de capteur avec rainure en T 83010.
Indication de dessin :
1) surface active
2) LED
3) vis de serrage

BN= marron
BK= noir
BU= bleu
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 83001 Capteur de champ magnétique 218 kB

Dessins

Capteur de champ magnétique

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83