norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bloc d’alimentation 24 V CC, 60 W, 2,5 A, entrée 90-264 V CA avec douille M12 codée A
82100-20

Bloc d’alimentation 24 V CC, 60 W, 2,5 A, entrée 90-264 V CA...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Alimentation de table CA/CC compacte de qualité industrielle avec une tension d’entrée de 90 à 264 volts CA et une tension de sortie de 24 volts CC. Extrêmement robuste et durable, même dans un environnement difficile.

Côté entrée : câble de raccordement de 1,8 mètre avec prise d’appareil froid C13 et fiche SCHUKO coudée.

Côté sortie : câble fixe de 1,8 mètre avec connecteur M12x1 codé A (douille à 4 pôles) avec verrouillage à vis.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, EU, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Plage de température :-30 °C à +70 °C.Avantages :Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.
Boîtier entièrement fermé.
Lampe de signalisation à LED pour indiquer le fonctionnement.
Consommation électrique en fonctionnement sans charge inférieure à 0,075 W.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 82100-20 Bloc d’alimentation 24 V CC, 60 W, 2,5 A, entrée 90-264 V CA avec douille M12 codée A 275 kB

Dessins

Bloc d’alimentation 24 V CC, 60 W, 2,5 A, entrée 90-264 V CA avec douille M12 codée A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Tension d'entrée
VAC
Fréquence d’entrée
Hz
Courant d’entrée
max.
(115 V CA)
Courant d’entrée
max.
(230 V CA)
Tension de sortie nominale
V CC
CAOAcc.PrixCommander
82100-20-2425601290 - 26447 - 631400 mA ± 1%1000 mA ±1%24 47,36 €
Référence

Puissance de sortie
W
Courant de sortie
A
Protection contre les surtensions
V CC
Protection contre la surchauffe
(°C)
Efficacité
à pleine charge
%
Humidité ambiante
en cours d’utilisation
(%)
CAOAcc.PrixCommander
82100-20-24256012602,525,2-32,475±590,520-90 sans condensation 47,36 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83