norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Colonnes de signalisation, LED verte, jaune, rouge, Ø70 mm appareil complet, forme A
81400-20_A

Colonnes de signalisation, LED verte, jaune, rouge, Ø70 mm...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Élément d’éclairage en polycarbonate.
Élément de raccordement en polyamide, renforcé de fibre de verre.
Couvercle de fermeture en polycarbonate.
Pied avec tube intégré en polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition :Élément d’éclairage lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Couleur verte, jaune, rouge.
Élément de raccordement, couvercle de fermeture, pied avec tube intégré noir.
Nota :Colonnes lumineuses à LED pour la signalisation optique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Équipés d’une technologie LED dernier cri, les trois éléments de couleur verte, jaune et rouge émettent une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés (réglable par un interrupteur à coulisse dans l’élément d’éclairage correspondant). La colonne de signalisation à LED est modulaire et a un diamètre de 70 mm.

La structure modulaire permet de compléter la colonne de signalisation avec d’autres éléments lumineux ou acoustiques (5 éléments max. possibles).

Certifications / normes respectées :
CE, EAC, WEEE.
Données techniques :Position de montage : libre.
Couleur d’éclairage : verte / jaune / rouge
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable par interrupteur à coulisse)
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +50 °C.Montage :Le raccordement électrique s’effectue au niveau de l’élément de raccordement via des bornes à ressort. Diamètre de câble max. 11 mm.
Section de câble pour câbles unifilaires de 0,5 à 1,5 mm².
Pour câbles multifilaires et à fils fins de 0,25 à 1,5 mm².
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81400-20_A Colonnes de signalisation, LED verte, jaune, rouge, Ø70 mm appareil complet, forme A 224 kB

Dessins

Colonnes de signalisation, LED verte, jaune, rouge, Ø70 mm appareil complet, forme A

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83