norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré
95092

Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied mécanique en acier.
Finition :Corps zingué et bleu passivé.
Roue blanche.
Pied mécanique zingué avec support en caoutchouc gris.
Nota :Roue de levage, version roue orientable avec pied mécanique réglable intégré. Roulement à billes étanche situé dans la couronne de pivotement. Axe vissé. Facilité d'utilisation grâce au levier de commande ergonomique dont l'orientation est indépendante de celle de la roue. Grâce à sa petite course d'actionnement qui produit un déplacement important du poussoir et une force de levage élevée, ce levier permet de soulever des dispositifs lourds et de les fixer en toute sécurité.Indication de dessin :
1) pivotant
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95092 Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré 254 kB

Dessins

Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type de
palier
D

ABB1B2B3B4D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95092-08037avec système de blocagepalier lisse8056375560808591201008076230 253,67 €
95092-10037avec système de blocagepalier lisse10065375560808591421008076230 298,54 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83