norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roues de levage avec pied réglable fixe intégré pour profilés aluminium
95090-01

Roues de levage avec pied réglable fixe intégré pour profilés...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier en fonte d’aluminium.
Plaque à visser en acier.
Roue en polyamide 6 résistant à la rupture, 70° Shore D.
Pied réglable fixe en caoutchouc dur.
Roue de blocage en polyamide.
Finition :Boîtier laqué époxy, aluminium blanc similaire à RAL 9006.
Plaque à visser zinguée.
Roue noire.
Pied réglable fixe noir.
Roue de blocage orange similaire à RAL 2004.
Nota :Roue de levage avec pied réglable fixe intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Réglage de la hauteur au moyen d’une clé à fourche SW 13 ou d’une molette de réglage intégrée. Axe de roue vissé.
Roue de levage résistante avec plaque à visser intégrée pour la fixation sur des profilés aluminium au pas de 40 et 45 mm sans débord.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 95090-01_Datasheet_33910_Roues_de_levage_avec_pied_r_glable_fixe_int_gr_pour_profil_s_aluminium--fr 188 kB

Dessins

Roues de levage avec pied réglable fixe intégré pour profilés aluminium

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83