norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Polyamide.Nota :Les roues en polyamide sont incassables et présentent une résistance accrue à la corrosion, aux chocs et aux collisions. Elles résistent aux attaques chimiques.
De plus, elles se caractérisent par une résistance accrue à l’abrasion et par une réduction des frottements. Roues assorties à la réf. 95040.
Indication de dessin :
Forme A: Palier lisse
Forme B: Roulement à billes
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95064 Roue polyamide modèle lourd 199 kB

Dessins (aperçu complet)

Roue polyamide modèle lourd

Roue polyamide, modèle lourd avec palier lisse, forme A

plus d'infos

Dessins

Roue polyamide, modèle lourd avec palier lisse, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95064-07532palier lisse75123235300 13,95 €
95064-10037palier lisse100153745500 23,45 €
95064-12540palier lisse125154045700 38,80 €
95064-15050palier lisse150205060800 47,28 €
95064-20050palier lisse2002050601500 92,82 €
95064-25065palier lisse2502565702000 172,56 €

Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B

plus d'infos

Dessins

Roue polyamide, modèle lourd avec roulement à bille, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95064-075321roulement à billes75153235300 45,87 €
95064-100371roulement à billes100153745500 58,56 €
95064-125401roulement à billes125204045700 77,80 €
95064-150501roulement à billes150205060800 79,24 €
95064-200501roulement à billes2002550601500 148,20 €
95064-250651roulement à billes2502565652000 227,64 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83