norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de roue : tube d’acier avec roulement à billes. Bandage : extrathane, dureté Shore A92°.Nota :Les roulements à billes sont protégés contre les projections d'eau. Le bandage est solidairement injecté sur le roulement à billes. Extrêmement résistants à l'abrasion, les bandages respectent le sol, ne tachent pas et se caractérisent par un fonctionnement silencieux, des propriétés d'élasticité et de résilience accrues (immobilisation prolongée) ainsi que par une résistance élevée aux coupures et par un frottement réduit.
Domaine d'utilisation : Transpalettes, chariots élévateurs etc.
Autres tailles sur demande.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95059 Roue haute résistance 182 kB

Dessins

Roue haute résistance

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95059-0856020roulement à billes85206065450 51,08 €
95059-0856025roulement à billes85256065450 51,08 €
95059-0857520roulement à billes85207580570 53,30 €
95059-0857525roulement à billes85257580570 53,30 €
95059-0859525roulement à billes852595100720 56,21 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83