norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roue caoutchouc standard jante en tôle d‘acier
95050

Roue caoutchouc standard jante en tôle d‘acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Jante : tôle d’acier.
Bandage : caoutchouc standard.
Finition :Jante : acier zingué et bichromaté.
Bandage : noir.
Nota :La jante, de construction particulièrement robuste, présente une bonne résistance aux chocs et aux collisions. Frottement réduit.
Résiste à des températures de -30 °C jusqu’à +80 °C.
Roues assorties à 95016.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95050 Roue caoutchouc standard jante en tôle d‘acier 322 kB

Dessins

Roue caoutchouc standard jante en tôle d‘acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de
palier
DD1BB1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95050-08025palier à rouleaux8012253550 12,14 €
95050-10030palier à rouleaux10015304570 13,88 €
95050-12538palier à rouleaux1251537,545100 16,72 €
95050-14038palier à rouleaux1401537,545115 18,89 €
95050-16040palier à rouleaux160204060135 24,37 €
95050-18050palier à rouleaux180205060170 29,81 €
95050-20050palier à rouleaux200205060205 31,75 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83