norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium
95046-17

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Nos systèmes de profilés aluminium sont adaptés à la construction moderne de machines, d’installations et d’appareils. Nos roulettes pour profilés aluminium se caractérisent par leur flexibilité, leur polyvalence et leur facilité d’utilisation. Leur design incarne l’essence même de la simplicité et de la fonctionnalité.Matière :Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE).
Corps de roue en polypropylène.
Finition :Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) gris.
Polypropylène gris argenté.
Nota :Deux plaques de fixation spécialement conçues garantissent une adaptabilité quasi universelle à chaque profilé aluminium. Notre gamme standard comprend différentes roulettes telles que des roulettes fixes et des roulettes pivotantes, avec ou sans frein.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement en polypropylène thermoplastique (TPE) de haute qualité possède une dureté de 85° Shore A et est moulée par injection sur un corps de roue en polypropylène. Cette bande de roulement ne laisse pas de traces et forme une entité matérielle indissociable avec le corps de roue. Les roulettes en élastomère de caoutchouc thermoplastique se caractérisent par une très faible résistance au roulement et au braquage.
Utilisation :Nos roues et roulettes avec bande de roulement en élastomère de caoutchouc thermoplastique sont souvent utilisées pour l’aménagement d’entreprises et de magasins ainsi que pour les présentoirs. Parmi leurs autres applications, on trouve les appareils médicaux, les appareils de mesure et de test ainsi que les postes de travail et de montage.Plage de température :-20 °C - +60 °C.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95046-17 Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium 333 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme A

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme A

Sélection/filtre d'articles

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme B

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme B

Sélection/filtre d'articles

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme C

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE pour profilés aluminium, forme C

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83