norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium
95046-15

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Nos systèmes de profilés aluminium sont adaptés à la construction moderne de machines, d’installations et d’appareils. Nos roulettes pour profilés aluminium se caractérisent par leur flexibilité, leur polyvalence et leur facilité d’utilisation. Leur design incarne l’essence même de la simplicité et de la fonctionnalité.Matière :Corps en tôle d’acier.
Roues en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Corps de roue en polyamide 6.
Finition :Tôle d’acier électro-zinguée, passivée bleu et exempte de Cr6.
Polyuréthane thermoplastique (TPU) gris foncé.
Polyamide 6 gris argenté.
Nota :Deux plaques de fixation spécialement conçues garantissent une adaptabilité quasi universelle à chaque profilé aluminium. Notre gamme standard comprend différentes roulettes telles que des roulettes fixes et des roulettes pivotantes, avec ou sans frein.
Ces roulettes présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Leur bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) de haute qualité possède une dureté de 94° Shore A et est moulée par injection sur le corps de roue. Cette bande de roulement ne laisse pas de traces, n’entraîne pas de décoloration par contact et se caractérise par une faible résistance au roulement et au braquage ainsi que par une grande résistance à l’usure.
Utilisation :Ces roulettes avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique sont utilisées pour les chariots à outils, les roulettes de sol ou dans les locaux sanitaires, notamment dans l’industrie alimentaire.Plage de température :-20 °C - +70 °C.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95046-15 Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium 334 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium
Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium, forme A

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium, forme A

Sélection/filtre d'articles

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium, forme B

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium, forme B

Sélection/filtre d'articles

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium, forme C

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes et fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium, forme C

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83