norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
95041

Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.

Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Surface satinée polie.
Inoxydable.
Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95041 Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard 323 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes ou fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Roulettes fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
BB1B2B3DD1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95041-210750321Roulette Fixepalier lisse326055857591001008076150 47,62 €
95041-211000371Roulette Fixepalier lisse3760558510091251008076150 60,17 €
95041-211250401Roulette Fixepalier lisse4060558512591501008076150 79,28 €
95041-211500501Roulette Fixepalier lisse50807511015011190140105-300 132,17 €

Roulettes pivotantes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en inox avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95041-21075032Roulette Pivotantepalier lisse38326055857591001008076150 73,29 €
95041-21100037Roulette Pivotantepalier lisse363760558510091251008076150 86,32 €
95041-21125040Roulette Pivotantepalier lisse404060558512591501008076150 94,69 €
95041-21150050Roulette Pivotantepalier lisse5450807511015011190140105-300 190,36 €

Roulettes pivotantes avec système «°stop-fix°» en inox avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes avec système «°stop-fix°» en inox avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes avec système «°stop-fix°» en inox avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95041-210750322Roulette Pivotantepalier lisse38326055857591001008076150 100,88 €
95041-211000372Roulette Pivotantepalier lisse363760558510091251008076150 114,57 €
95041-211250402Roulette Pivotantepalier lisse404060558512591501008076150 122,36 €
95041-211500502Roulette Pivotantepalier lisse5450807511015011190140105-300 242,49 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83