norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd
95028

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de roulements à billes de précision.Nota :Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 125 mm, les roues possèdent des rayons.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95028 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd 429 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BB1B2B3DD1HLL1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95028-100401Roulette Fixesans système de blocageroulement à billes4060-85100913010080250 73,42 €
95028-125401Roulette Fixesans système de blocageroulement à billes4060-85125915510080250 82,74 €
95028-160501Roulette Fixesans système de blocageroulement à billes50807511016011202140105550 126,68 €
95028-200501Roulette Fixesans système de blocageroulement à billes50807511020011245140105800 151,03 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95028-10040Roulette Pivotantesans système de blocageroulement à billes454060-8510091301008095250 81,85 €
95028-12540Roulette Pivotantesans système de blocageroulement à billes484060-85125915510080110,5250 92,99 €
95028-16050Roulette Pivotantesans système de blocageroulement à billes6350807511016011202140105143550 157,57 €
95028-20050Roulette Pivotantesans système de blocageroulement à billes7050807511020011245140105170800 179,98 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système stop-top, avec bande de roulement en Extrathane, modèle mi-lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95028-100402Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes454060-8510091301008095250 107,97 €
95028-125402Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes484060-85125915510080110,5250 119,09 €
95028-160502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes6350807511016011202140105143550 194,07 €
95028-200502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-toproulement à billes7050807511020011245140105170800 217,04 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83