norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple
95026

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en tôle d'acier.
Roues en caoutchouc plein élastique de grande qualité.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture de grande qualité (Ø de roue 100 et 125 mm) ou en aluminium injecté (Ø de roue à partir de 150 mm).
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95026 Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple 373 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier avec bandage en caoutchouc souple

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc souple

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc souple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
BB1B2B3D

D1HLL1L2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95026-101000401Roulette Fixeroulement à billes4060558510091251008076150 60,57 €
95026-101250401Roulette Fixeroulement à billes4060558512591501008076150 75,16 €
95026-101500401Roulette Fixeroulement à billes40807511015011190140105-280 132,96 €
95026-101600501Roulette Fixeroulement à billes50807511016011195140105-300 135,61 €
95026-102000501Roulette Fixeroulement à billes50807511020011235140105-300 173,89 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc souple

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc souple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95026-10100040Roulette Pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686150 70,35 €
95026-10125040Roulette Pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5150 84,66 €
95026-10150040Roulette Pivotanteroulement à billes5440807511015011190140105-129280 150,79 €
95026-10160050Roulette Pivotanteroulement à billes5450807511016011195140105-134300 153,59 €
95026-10200050Roulette Pivotanteroulement à billes5450807511020011235140105-154300 193,05 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95026-101000402Roulette Pivotanteroulement à billes36406055851009125100807686150 98,30 €
95026-101250402Roulette Pivotanteroulement à billes404060558512591501008076102,5150 110,53 €
95026-101500402Roulette Pivotanteroulement à billes5450807511015011190140105-129280 199,38 €
95026-101600502Roulette Pivotanteroulement à billes5450807511016011195140105-134300 199,97 €
95026-102000502Roulette Pivotanteroulement à billes5450807511020011235140105-154300 247,96 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83