norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes en tôle d'acier, à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple
95026-01

Roulettes pivotantes en tôle d'acier, à trou de fixation central...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en tôle d’acier.
Roues en caoutchouc élastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide résistant à la rupture haut de gamme.
Finition :Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.Nota :Axe vissé.Utilisation :Confort de conduite maximal, excellent amortissement du matériel de transport. La nouvelle gamme en caoutchouc souple permet de garantir une réduction sensible du bruit pour toutes les applications.Plage de température :-25 °C jusqu’à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95026-01 Roulettes pivotantes en tôle d'acier, à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple 334 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes en tôle d'acier, à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes en tôle d'acier, à trou de fixation central avec bandage en caoutchouc souple

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en caoutchouc souple

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, sans système de blocage, avec bande de roulement en caoutchouc souple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABD

D1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95026-01-10100040Roulette Pivotanteroulement à billes3640100137012586150 70,83 €
95026-01-10125040Roulette Pivotanteroulement à billes40401251370150102,5150 85,13 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec trou au dos, avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc souple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationType de
palier
ABD

D1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95026-01-101000402Roulette Pivotanteroulement à billes3640100137012586150 98,79 €
95026-01-101250402Roulette Pivotanteroulement à billes40401251370150102,5150 110,84 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83