norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Petits convoyeurs à bande avec entrainement interne
95300

Petits convoyeurs à bande avec entrainement interne

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Cadre profilé aluminium 45x45 type B.
Bride de palier aluminium.
Vis acier.
Support de courroie inox 1.4301.
Rouleaux de renvoi aluminium.
Tôle d’appui de la courroie tôle VA 2 mm.
Axes inox.
Courroie côté transport dureté PVC 70 Shore A (±5).

Finition :Cadre et bride de palier anodisé.
Vis galvanisées.
Nota :- Entraînement interne
- 24V DC commutation électrique, longue durée de vie
- espace de montage minimum, pas de bords encombrants
- technique de régulation intégrée
- Largeurs et longueurs par gradation de 1 mm sur demande
- Possibilités de montage flexibles avec systèmes profilés type B
- Régulation externe du moteur par câbles de commande
- Côté roulement de la courroie de transport tissu avec imprégnation polyuréthane (TPU)
- Le tissu de la courroie de transport est en polyester (PET)
- Le côté transport de la courroie a une surface lisse
Données techniques :- Tension nominale : 24 V
- Puissance type : 30 W, 65 W à partir d'une largeur de courroie de 100 mm
- Courant de démarrage : 2 A
- Vitesse de rotation du moteur : 5 000 min-1
- Longueur de câble : 5 m
- Épaisseur de la courroie de transport : max. 2 mm
- Sortie de câble : à droite (standard)

Entraînement du convoyeur :
- moteur EC sans balai 24 V, 30 W, 65 W à partir d'une largeur de courroie de 100 mm
- électronique de régulation intégrée au convoyeur
- engrenage droit
- entraînement à courroie dentée sous la courroie de transport
Montage :Branchements / fonctions électriques (câble de 5 m à 7 fils avec extrémités ouvertes) :

blanc : +24 V alimentation protégée contre l'inversion de polarité
marron : -Gnd alimentation protégée contre l'inversion de polarité
vert : entrée numérique 1
jaune : entrée numérique 2
gris : 0-5 V régulation de vitesse analogique de 12 % à 100 % de la vitesse nominale
rose : signal -Gnd (pour la régulation de vitesse)
bleu : réserve

Signification des entrées numériques 1 et 2 :

entrée 1=0 entrée 2=0 - sortie
entrée 1=1 entrée 2=0 - sens de marche
entrée 1=0 entrée 2=1 - sens inverse
entrée 1=1 entrée 2=1 - arrêt (freinage)
Sur demande :- Largeur de la courroie B de 60 mm à 300 mm
- Longueur totale L de 520 à 2000 mm
- Autres matériaux de courroie
- Autres rapports de transmission
Indication de dessin :
1) Vis de réglage autobloquante (4x)
2) Largeur de rainure 10
3) Profilé aluminium 45x45 de type B
4) M6 (des deux côtés)
5) Poulie bombée
6) Câble de 5 m à 7 fils
7) Boîtier de commande moteur
8) Courroie dentée profil T5
9) Rouleau d'entraînement bombé
10) Engrenage droit / démultiplicateur de force
11) Moteur 24 V EC (sans balai)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95300 Petits convoyeurs à bande avec entrainement interne 187 kB

Dessins

Petits convoyeurs à bande avec entrainement interne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBL

Vitesse de bande
m/min max.
Rapport de
transmission
Charge
max.
kg
Matériau de
courroie côté
transport
CAOAcc.PrixCommander
95300-010047060X5206052011,51:473PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047060X7506075011,51:473PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047060X100060100011,51:473PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047060X150060150011,51:473PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047100X52010052011,51:473PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047100X7501007502620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047100X100010010002620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047100X150010015002620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047150X5201505202620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047150X7501507502620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047150X100015010002620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047150X150015015002620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047200X5202005202620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047200X7502007502620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047200X100020010002620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
95300-010047200X150020015002620,6:110PVC lisse, Shore 70A Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83