norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Revêtement de bande de roulement nickelé.Nota :La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande :Revêtement de bande de roulement en polyacétal noir.Accessoires :Axe adapté 95102.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95101-05 Roulettes de guidage en acier cylindriques 224 kB

Dessins

Roulettes de guidage en acier cylindriques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3Roulement à billes

Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
95101-05-002212122261317606-ZZ2260840 15,47 €
95101-05-003016163081822608-ZZ33001360 17,77 €
95101-05-00361919361022266000-ZZ45501970 21,82 €
95101-05-00422323421226326201-ZZ68003050 29,10 €
95101-05-00462828461529356202-ZZ76503700 30,13 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83