norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Appareil de contrôle de concentricité 
pour diamètre jusqu’à 32 mm
32500

Appareil de contrôle de concentricité pour diamètre jusqu’à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Appareil de contrôle adapté aux mesures de concentricité, d’impact et de perpendicularité.
Grâce à sa conception robuste, cet appareil de contrôle de concentricité peut être utilisé dans les ateliers ainsi que dans les salles de mesure. Placement facile des pièces à mesurer grâce au rouleau presseur relevable. Le comparateur peut être positionné librement grâce au chariot facile à manœuvrer et au support de mesure mobile.

Le support de butée permet d’aligner parfaitement et facilement la pointe de la butée (exactement au centre de l’échantillon) afin d’éviter que des surfaces frontales usinées de manière imprécise n’aient un effet négatif sur le résultat de mesure en raison des stries provoquées par les vibrations lors de la rotation.

Les échantillons ne reposent pas sur un arbre entraîné, mais sur des vés fixes, et ils sont entraînés directement par la roue motrice. Ceci permet d’écarter complètement le problème de la tolérance de base du support, car ce dernier est parfaitement fixe (tolérance=0).

Le comparateur n’est pas inclus.
Nos comparateurs numériques 32542 peuvent être utilisés avec cet appareil de contrôle de concentricité.
Données techniques :Plage de contrôle de Ø 1 mm à Ø 32 mm.
Course du chariot 100 mm max.
Force réglable du rouleau presseur.
Contenu de la livraisonButée réglable en hauteur et en profondeur, vé fixe et réglable en hauteur, entraînement à rouleaux mécanique, support de mesure, support de comparateur.Caractéristiques  :
RoHS

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
32500-01Appareil De Contrôle De Concentricité 3 284,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83