norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif
31100-10

Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Bras articulés en aluminium.
Billes et rondelles concaves en acier.
Supports de comparateur en acier.
Aimants en acier.
Finition :Supports de comparateur à revêtement Tenifer.
Bras articulés anodisés.
Nota :Les supports de mesure 3D haute résistance et microprécision proposés par norelem sont synonymes de mesures parfaites jusque dans la plage μ, de confort d’utilisation maximal, de stabilité parfaite, de forces de maintien très élevées, de fiabilité totale et de longévité absolue.

Ces supports de mesure sont composés d’un pied magnétique sous la forme d’un aimant permanent commutable avec semelle prismatique rectifiée et dos plat précis, du support articulé lui-même avec blocage mécanique central pour une utilisation à une main et du support de comparateur à réglage fin ou micrométrique.

Dans le cas des supports de mesure, le serrage des articulations ne s’effectue pas simultanément, mais successivement de bas en haut. Le desserrage s’effectue dans l’ordre inverse. Le confort d’utilisation est ainsi nettement amélioré lors du réglage fin.
Cela évite par ailleurs d’endommager les articulations. Le serrage des articulations est purement mécanique, ce qui garantit une grande longévité et une absence totale d’entretien.
Toute chute soudaine de la pression dans les conditions de température les plus diverses est exclue. Un serrage durable est possible sans problème.

Nos bras articulés sont de grande dimension et donc très stables. Leurs formes sont arrondies de manière ergonomique pour une manipulation agréable.

Nos articulations sphériques contiennent des billes de grand diamètre qui s’adaptent avec précision à la contre-pièce. Outre une force de maintien exceptionnelle, elles offrent un réglage durable sans à-coups grâce à leur comportement de glissement très régulier.

Pour ce qui est des supports pour instruments de mesure, il est possible de choisir entre un réglage fin, un réglage fin permanent sans jeu et un réglage micrométrique permanent sans jeu des comparateurs.
Supports pour instruments de mesure :
Forme A : réglage fin 1,4 mm/tr.
Forme B : réglage fin sans jeu 0,6 mm/tr.
Forme C : réglage micrométrique sans jeu 0,1 mm/tr.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 31100-10 Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif 227 kB

Dessins (aperçu complet)

Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif
Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif

Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif, forme A

plus d'infos

Dessins

Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif, forme A

Sélection/filtre d'articles

Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif, forme B

plus d'infos

Dessins

Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif, forme B

Sélection/filtre d'articles

Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif, forme C

plus d'infos

Dessins

Support de mesure 3D de micro-précision, haute résistance à serrage mécanique ou progressif, forme C

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83