norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Loquets de verrouillage

retour
Pour des applications polyvalentes
Des loquets de verrouillage pour un verrouillage sûr des portes et volets
norelem a élargi sa gamme avec des loquets de verrouillage de grande qualité. Ces loquets en aluminium coulé sous pression permettent une fermeture facile et sûre des portes et volets. En fonction des exigences, ils sont disponibles avec une fonction de sécurité intégrée. Les loquets de verrouillage de norelem sont extrêmement polyvalents et peuvent être non seulement montés sur les profilés en aluminium courants, mais aussi sur les surfaces planes les plus variées.

Les loquets de verrouillage sont composés d'une poignée et d'un loquet. En tirant légèrement sur la poignée, le verrou se déboîte du loquet, permettant ainsi l'ouverture de la porte. Pour fermer, il suffit d'appuyer légèrement pour emboîter le loquet.

Offrant des possibilités de fixation multiples grâce à leurs trous oblongs, les loquets de verrouillage peuvent être montés sur différents profilés en aluminium (30, 40, 45 et 50 mm). Ils peuvent également être fixés sur des surfaces planes autres que des profilés, telles que des portes à ouverture à gauche ou à droite. Ils sont donc extrêmement polyvalents. La fixation s'effectue au moyen de vis CHC ou à tête bombée standard de taille M6. En position fermée, le loquet de verrouillage est protégé contre le démontage.

Pour les zones d'accès sensibles, nous proposons des loquets de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée . Dotés d'une technologie de sécurité avec codage par transpondeur, ils permettent une sécurisation des portes et volets de protection jusqu’à la catégorie 4/PLe. L'utilisation de la technologie par transpondeur garantit une sécurité maximale, conforme à la norme EN ISO 13849-1 (cat. 4/PLe), et une manipulation absolument sûre. Le raccordement s'effectue facilement à l'aide d'un connecteur M12.

Les loquets de verrouillage sont disponibles en version non verrouillable ou verrouillable. Ces derniers offrent une protection supplémentaire contre une ouverture involontaire. Pour les versions verrouillables, on pourra choisir entre une clé (clé Euro 5333) et un actionnement par carré 8 mm ou double barre 3 mm.

Vous trouverez également chez norelem un dispositif d'ouverture de secours  permettant d'empêcher un « enfermement » par erreur. Grâce à lui, les portes peuvent être ouvertes de l'intérieur par l'utilisateur. Cette ouverture de secours fonctionne même lorsque le loquet de verrouillage est fermé.

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83