norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les nouveaux crochets de charge de norelem

retour

Un montage en un tour de main – avec les nouveaux crochets de charge norelem

Une gamme complète de crochets de charge pour les levages les plus divers

Les crochets de charge norelem servent d'interface entre l'engin de levage et l'élingue chaîne ou les accessoires d'élingage textiles. Ils permettent de lever des charges pouvant atteindre 10 tonnes et sont fabriqués en respectant les consignes de sécurité en vigueur.

Chez norelem, les constructeurs peuvent trouver tous les types de crochets courants avec extrémité de tige ou avec chape. Ces derniers sont livrés avec boulon et goupille fendue ; ils permettent un montage direct de la chaîne sans utiliser d'éléments de liaison. Les crochets de levage conviennent aux chaînes de 6 à 16 mm de diamètre nominal et peuvent être utilisés pour soulever des charges pouvant atteindre 10 tonnes. Tous les modèles sont équipés d'un verrou de sécurité forgé de haute qualité pour empêcher la charge de glisser. Le crochet de sécurité 07792 et le crochet à émerillon 07794 se ferment et se verrouillent automatiquement en charge, offrant ainsi encore plus de sécurité à l'utilisateur.

Pour un accrochage rapide des accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires, le crochet adapté est le crochet à élingue 07796. Il est muni d'un robuste cliquet de sécurité forgé. Pour préserver les accessoires d'élingage textiles, tous les bords sont soigneusement arrondis. La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.

Tous les crochets de charge de la gamme norelem sont fabriqués en respectant les consignes de sécurité en vigueur, et sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H). Les crochets de charge norelem sont disponibles dans la classe de résistance 10 hautement qualitative et les crochets à élingue équipés de maillons de liaison dans la classe de résistance 8.
 norelem_PM_Lasthaken_FR 6,9 MB
Le crochet de sécurité 07792 de norelem se ferme et se verrouille automatiquement en charge, offrant ainsi encore plus de sécurité à l'utilisateur.
Pour un accrochage rapide des accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires, le crochet adapté est le crochet à élingue 07796 de norelem
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83