norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 138 mm
42220-30

Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo y dispositivos. Los pernos de sujeción se atornillan con la pieza de recambio.A petición:Otras versiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42220-30 Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 138 mm 424 kB

Planos

Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HTCADAcc.PrecioPedir
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83