norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Para ajustar el ancho de sujeción.
El suministro incluye tuerca de racor.
Los árboles de extensión se pueden combinar entre sí como se desee.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41355 Árboles de extensión 107 kB

Planos

Árboles de extensión

Selección/filtro de artículos

Referencia

DL1Rango de sujeciónCADAcc.PrecioPedir
41355-0603460prolongación de 60 mm 108,32 €
41355-12034120prolongación de 120 mm 143,95 €
41355-24034240prolongación de 240 mm 179,61 €
41355-48034480prolongación de 480 mm 350,75 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83