norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cilindros redondos neumáticos DIN ISO 6432, de acción doble con pistón magnético
12002

Cilindros redondos neumáticos DIN ISO 6432, de acción doble con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo cilíndrico: acero inoxidable 1.4301.
Tapa de extremo: aluminio.
Vástago de pistón: acero inoxidable 1.4305.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU, NBR.
Pistones de cilindro: latón.
Casquillo guía de vástago de pistón: bronce sinterizado.
Versión:Tubo cilíndrico: acabado natural.
Tapa de extremo: anodizado.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación:Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 6432. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.Datos técnicos:Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 12002 Cilindros redondos neumáticos DIN ISO 6432, de acción doble con pistón magnético 134 kB

Planos

Cilindros redondos neumáticos DIN ISO 6432, de acción doble con pistón magnético

Selección/filtro de artículos

ReferenciaØ de cilindroCarrera
S
D

D1D2D3D4D5D6EE1HLL1L2L3L4L5L6L7L8PP1P2SWSW1Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
Fuerza de recuperación con 6 bar
(N)
CADAcc.PrecioPedir
12002-0100101010M44M12x1,541211,31615878412161211156746M54621-194032 46,91 €
12002-0100251025M44M12x1,541211,31615879912161211171896M56121-194032 47,20 €
12002-0120101210M66M16x1,561613,319181259816221816,51,558859M548275225437 50,00 €
12002-0120251225M66M16x1,561613,3191812511316221816,51,5731009M563275225437 50,28 €
12002-0160101610M66M16x1,561617,3191812510316221816,51,563929M5542752210588 56,63 €
12002-0160251625M66M16x1,561617,3191812511816221816,51,5781079M5692752210588 56,87 €
12002-0160501650M66M16x1,561617,3191812514316221816,51,51031329M5942752210588 57,45 €
12002-0200102010M88M22x1,582221,32725,516812120242018,51,57710512G1/861,532727172142 61,51 €
12002-0200252025M88M22x1,582221,32725,516813620242018,51,59212012G1/876,532727172142 61,93 €
12002-0200502050M88M22x1,582221,32725,516816120242018,51,511714512G1/8101,532727172142 62,77 €
12002-0200802080M88M22x1,582221,32725,516819120242018,51,514717512G1/8131,532727172142 63,62 €
12002-02010020100M88M22x1,582221,32725,516821120242018,51,516719512G1/8151,532727172142 67,74 €
12002-02012520125M88M22x1,582221,32725,516823620242018,51,519222012G1/8176,532727172142 68,51 €
12002-02016020160M88M22x1,582221,32725,516827120242018,51,522725512G1/8211,532727172142 73,16 €
12002-02020020200M88M22x1,582221,32725,516831120242018,51,526729512G1/8251,532727172142 74,44 €
12002-0250102510M10x1,2510M22x1,582226,53028,516812822282220,51,57811412G1/86236927265218 65,31 €
12002-0250252525M10x1,2510M22x1,582226,53028,516814322282220,51,59312912G1/87736927265218 65,73 €
12002-0250502550M10x1,2510M22x1,582226,53028,516816822282220,51,511815412G1/810236927265218 66,56 €
12002-0250802580M10x1,2510M22x1,582226,53028,516819822282220,51,514818412G1/813236927265218 71,31 €
12002-02510025100M10x1,2510M22x1,582226,53028,516821822282220,51,516820412G1/815236927265218 72,07 €
12002-02512525125M10x1,2510M22x1,582226,53028,516824322282220,51,519322912G1/817736927265218 72,91 €
12002-02516025160M10x1,2510M22x1,582226,53028,516827822282220,51,522826412G1/821236927265218 78,02 €
12002-02520025200M10x1,2510M22x1,582226,53028,516831822282220,51,526830412G1/825236927265218 79,58 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83