norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero C45 o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Estirado en frío, de acabado natural.Indicación:Ejes nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para la transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea. Los ejes nervados se fabrican estirados en frío. Con el estiramiento en frío no se rompe la dirección de la fibra del material de salida. De esta manera, los ejes nervados tienen una alta estabilidad.

Tolerancias:
Rectitud 0,8 mm/m.
Torsión máx. 0,5 mm/m.
A petición:Otras longitudes.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24010 Ejes nervados similares a DIN ISO 14 144 kB

Planos

Ejes nervados similares a DIN ISO 14

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
PerfilNúmero
de cuñas
BD

D1LL
máx.
CADAcc.PrecioPedir
24010-11141X1000aceroKW11X1463141110003000 19,30 €
24010-13161X1000aceroKW13X1663,5161310003000 24,02 €
24010-16201X1000aceroKW16X2064201610003000 31,86 €
24010-18221X1000aceroKW18X2265221810003000 39,88 €
24010-21251X1000aceroKW21X2565252110003000 49,85 €
24010-23281X1000aceroKW23X2866282310003000 62,27 €
24010-26321X1000aceroKW26X3266322610003000 79,04 €
24010-32381X1000aceroKW32X3886383210003000 113,77 €
24010-36421X1000aceroKW36X4287423610003000 142,08 €
24010-42481X1000aceroKW42X4888484210003000 189,52 €
24010-46541X1000aceroKW46X5489544610003000 236,70 €
24010-11141X2000aceroKW11X1463141120003000 36,59 €
24010-13161X2000aceroKW13X1663,5161320003000 45,66 €
24010-16201X2000aceroKW16X2064201620003000 60,29 €
24010-18221X2000aceroKW18X2265221820003000 75,59 €
24010-21251X2000aceroKW21X2565252120003000 94,06 €
24010-23281X2000aceroKW23X2866282320003000 118,51 €
24010-26321X2000aceroKW26X3266322620003000 147,89 €
24010-32381X2000aceroKW32X3886383220003000 216,92 €
24010-36421X2000aceroKW36X4287423620003000 271,09 €
24010-42481X2000aceroKW42X4888484220003000 360,34 €
24010-46541X2000aceroKW46X5489544620003000 442,43 €
24010-11141X3000aceroKW11X1463141130003000 52,07 €
24010-13161X3000aceroKW13X1663,5161330003000 64,79 €
24010-16201X3000aceroKW16X2064201630003000 85,97 €
24010-18221X3000aceroKW18X2265221830003000 107,74 €
24010-21251X3000aceroKW21X2565252130003000 134,23 €
24010-23281X3000aceroKW23X2866282330003000 169,18 €
24010-26321X3000aceroKW26X3266322630003000 211,19 €
24010-32381X3000aceroKW32X3886383230003000 309,45 €
24010-36421X3000aceroKW36X4287423630003000 387,04 €
24010-42481X3000aceroKW42X4888484230003000 514,60 €
24010-46541X3000aceroKW46X5489544630003000 632,17 €
24010-11142X1000acero inoxidableKW11X1463141110003000 49,53 €
24010-13162X1000acero inoxidableKW13X1663,5161310003000 58,04 €
24010-16202X1000acero inoxidableKW16X2064201610003000 102,73 €
24010-18222X1000acero inoxidableKW18X2265221810003000 131,35 €
24010-21252X1000acero inoxidableKW21X2565252110003000 168,35 €
24010-23282X1000acero inoxidableKW23X2866282310003000 205,62 €
24010-26322X1000acero inoxidableKW26X3266322610003000 257,81 €
24010-32382X1000acero inoxidableKW32X3886383210003000 369,69 €
24010-36422X1000acero inoxidableKW36X4287423610003000 461,85 €
24010-42482X1000acero inoxidableKW42X4888484210003000 614,18 €
24010-46542X1000acero inoxidableKW46X5489544610003000 773,62 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83