norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Husillo roscado trapezoidal, rosca a la derecha, enrollado, acero inoxidable 1.4301.

Indicación:Gama de velocidad media, autobloqueante.

Carrera S = Longitud L – (2 x L2 + J).
A petición:Rosca a la izquierda, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.Accesorios:- Guías de acero inoxidable 29120, 29130, 29135
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos
Principio de función:El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29105 Unidades lineales acero inoxidable 128 kB

Planos

Unidades lineales acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Tipo E

HusilloLCarrera
S
BD1JL1L2MP1
Muelle de ajuste
DIN 6885
V1CADAcc.PrecioPedir
29105-1300101X300con rodamiento de bolas30Tr 14x3300109308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 536,18 €
29105-1300101X500con rodamiento de bolas30Tr 14x3500309308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 611,73 €
29105-1300101X800con rodamiento de bolas30Tr 14x3800609308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 725,08 €
29105-1400101X300con rodamiento de bolas40Tr 20x43001074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 592,07 €
29105-1400101X500con rodamiento de bolas40Tr 20x45003074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 671,77 €
29105-1400101X800con rodamiento de bolas40Tr 20x48006074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 791,32 €
29105-1400101X1000con rodamiento de bolas40Tr 20x410008074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 871,02 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83