norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tubo de perfil de aluminio.
Elementos terminales de aluminio.
Husillo de acero.
Versión:Tubo perfilado anodizado natural.
Elementos terminales anodizados en negro.
Indicación:Las unidades lineales se utilizan para movimientos y posicionamientos lineales. Los carros se desplazan mediante un husillo roscado. Este movimiento puede realizarse manualmente mediante un volante o con un accionamiento eléctrico. Los carros se desplazan por carriles perfilados sin holgura.Rango de temperatura:De 0°C a +60°CAccesorios:Actuadores de acero inoxidable o aluminio para unidades lineales 85000-50.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29104 Unidades lineales de aluminio cuadradas 182 kB

Planos (vista completa)

Unidades lineales de aluminio cuadradas

Unidades lineales de aluminio cuadradas, forma A

Más información

Planos

Unidades lineales de aluminio cuadradas, forma A

Selección/filtro de artículos

Unidades lineales de aluminio cuadradas, forma B

Más información

Planos

Unidades lineales de aluminio cuadradas, forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83