norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de polietileno.Versión:Estructura base negra.Indicación:*El artículo presenta una distorsión longitudinal debido al comportamiento del material y a la geometría; se presta muy bien para deslizadores y tapones para pies.

Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.

La indicación después de la denominación de los tubos a juego en la tabla con ID se refiere al grosor de pared de los tubos.
Aplicación:Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo.Montaje:El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29056 Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos 243 kB

Planos (vista completa)

Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos

Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Más información

Planos

Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma A, redondos

Selección/filtro de artículos

Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Más información

Planos

Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma B, cuadrados

Selección/filtro de artículos

Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Más información

Planos

Tapones de plástico para tubos cuadrados y redondos, forma C, rectangulares

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83