norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cobre o aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Juntas tóricas según DIN 7603 forma A. Se utilizan para sellar uniones atornilladas estáticas. Impiden las fugas de líquidos o gases hacia el exterior, a la vez que protegen el sistema frente a la penetración de polvo, suciedad y líquidos.

Las juntas tóricas de cobre y aluminio pueden utilizarse en todas partes gracias a su resistencia a la corrosión, excepto con algunos ácidos agresivos. Por su estructura blanda se amoldan a todas las irregularidades de las piezas a unir por atornillado, creando así una elevada estanqueidad.

Las juntas tóricas se utilizan, p. ej., con los tornillos tapón DIN 908 y los tornillos huecos.
Rango de temperatura:Cobre máx. 300 °C.
Aluminio máx. 200 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23901 Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio 123 kB

Planos

Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83