norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Bronce con insertos de grafito.
Acero.
Versión:Bronce autolubricante.
Acero endurecido, superficies deslizantes de metal sinterizado.
Indicación:Las placas deslizantes tienen una dirección de deslizamiento vertical.
Los elementos deslizantes de bronce no requieren mantenimiento y son resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.
Las placas deslizantes de acero están endurecidas y las superficies deslizantes tienen un revestimiento deslizante de metal sinterizado.
Las placas deslizantes de acero no requieren mantenimiento gracias al revestimiento deslizante de metal sinterizado.
Datos técnicos:Propiedades del material:
Aleación básica: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidad: 8,2 kg/dm³.
Resistencia alterna de flexión: +/- 150 MPa.
Módulo elasticidad: 120.000 N/mm².
Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12.
Velocidad máxima: 0,5 m/s.
Conductividad térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de dilatación: 18x10-6 K-1.
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporción de lubricante sólido: 20-25%.
Compresión superficial estática: 50 N/mm².
Compresión superficial dinámica: 35 N/mm².
Rango de temperatura:Hasta 230 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23765 Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento 261 kB

Planos (vista completa)

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma A

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma A

Selección/filtro de artículos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma B

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma B

Selección/filtro de artículos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma C

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma C

Selección/filtro de artículos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma D

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma D

Selección/filtro de artículos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma E

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma E