norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol con cojinete de deslizamiento son pivotantes 45°. El régimen máximo es de 500 rpm.

Las articulaciones del árbol están montadas casi sin juego. La elevada resistencia a la corrosión las hace especialmente adecuadas para las aplicaciones en exteriores o para usos en los sectores químico, alimentario o farmacéutico.

Los componentes de la articulación de árbol de acero inoxidable no están endurecidos. Por eso, sus condiciones de uso y valores límite no alcanzan los de las articulaciones de árbol de acero. Al seleccionar las articulaciones de árbol de acero inoxidable, es responsabilidad del usuario determinar las especificaciones individualmente para la aplicación concreta.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23403-01 Articulaciones del árbol simples de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808 221 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Articulaciones del árbol simples de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808
Articulaciones del árbol simples de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808