norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión:Abierto.Indicación:Los rodamientos de bolas oblicuos de una fila absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales solo se absorben en una dirección, contra la guía del talón. Para la guía axial en sentido opuesto se requiere un segundo rodamiento, que se dispone simétricamente. Gracias al ángulo de contacto de 40°, estos rodamientos tienen una alta capacidad de carga axial. Adecuados para altas revoluciones.

Las medidas principales de los rodamientos de bolas oblicuos corresponden a DIN 628-1. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.A petición:Sellado con juntas labiales de NBR con contacto por los dos lados.
Otras dimensiones y versiones.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23805 Rodamientos oblicuos de bolas FAG de una fila 441 kB

Planos

Rodamientos oblicuos de bolas FAG de una fila

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloDD1BR minR1 minαACapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad
límite
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
23805-0010030097200-B-TVP103090,60,340°135300260032000 26,86 €
23805-0012032107201-B-TVP1232100,60,340°147400355028000 26,29 €
23805-0015035117202-B-TVP1535110,60,340°168400445024000 25,71 €
23805-0017040127203-B-TVP1740120,60,340°1810500570020000 27,30 €
23805-0020047147204-B-TVP20471410,640°2114400780018000 29,10 €
23805-0025052157205-B-TVP25521510,640°2415300900016000 31,54 €
23805-0030062167206-B-TVP30621610,640°27217001410013000 37,77 €
23805-0035072177207-B-TVP3572171,10,640°31280001900011000 46,28 €
23805-0040080187208-B-TVP4080181,10,640°3434000235009500 53,46 €
23805-0045085197209-B-TVP4585191,10,640°3737500270008500 61,12 €
23805-0050090207210-B-TVP5090201,10,640°3939000285008000 69,25 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83