norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Cubo de acabado natural.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación:Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.

La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.

Se suministra sin montar.
Rango de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Montaje:Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol y se aseguran con cubos de sujeción.
A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23022-20 Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción extraíble 353 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción extraíble