norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cremalleras redondas de acero Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22425

Cremalleras redondas de acero Dentado fresado, dentado recto,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Diámetro exterior pulido, tolerancia h6.
Indicación:Las cremalleras tienen dientes fresados en la parte superior.
De esta forma, se dan tolerancias negativas con las medidas H y H1:
Hasta el módulo 2: -0,2 mm.
Módulos de 2,5 a 3: -0,3 mm.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22425 Cremalleras redondas de acero Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20° 107 kB

Planos

Cremalleras redondas de acero Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMóduloBD

HH1LCADAcc.PrecioPedir
22425-010060X5001610109500 65,39 €
22425-010060X100016101091000 108,97 €
22425-010060X200016101092000 217,93 €
22425-015090X5001,59151513,5500 65,39 €
22425-015090X10001,59151513,51000 108,97 €
22425-015090X20001,59151513,52000 217,93 €
22425-020120X500212202018500 69,72 €
22425-020120X10002122020181000 130,77 €
22425-020120X20002122020182000 315,39 €
22425-025150X5002,515252522,5500 78,43 €
22425-025150X10002,515252522,51000 135,11 €
22425-025150X20002,515252522,52000 270,23 €
22425-030180X500318303027500 87,15 €
22425-030180X10003183030271000 139,47 €
22425-030180X20003183030272000 278,94 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83