norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cremalleras redondas de acero inoxidable Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22425-20

Cremalleras redondas de acero inoxidable Dentado fresado,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Diámetro exterior extraído, tolerancia h9.
Indicación:Las cremalleras tienen dientes fresados en la parte superior.
De esta forma, se dan tolerancias negativas con las medidas H y H1:
Hasta el módulo 2: -0,2 mm.
Módulos de 2,5 a 3: -0,3 mm.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22425-20 Cremalleras redondas de acero inoxidable Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20° 146 kB

Planos

Cremalleras redondas de acero inoxidable Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMóduloB

DHH1LCADAcc.PrecioPedir
22425-20-110060X100016101091000 146,58 €
22425-20-110060X200016101092000 239,84 €
22425-20-115090X10001,59151513,51000 147,69 €
22425-20-115090X20001,59151513,52000 279,83 €
22425-20-120120X10002122020181000 151,02 €
22425-20-120120X20002122020182000 302,04 €
22425-20-125150X10002,515252522,51000 179,88 €
22425-20-125150X20002,515252522,52000 399,74 €
22425-20-130180X10003183030271000 231,85 €
22425-20-130180X20003183030272000 489,46 €
22425-20-140240X10004244040361000 339,79 €
22425-20-140240X20004244040362000 719,53 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83