norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cremalleras de plástico inyectadas, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22422

Cremalleras de plástico inyectadas, dentado recto, ángulo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliacetal (POM) o policetona (PK).Versión:Inyectado, dentado recto. Ángulo de presión de 20°.
Poliacetal blanco.
Policetona de color marfil.
Indicación:Poliacetal: material estándar con dureza alta y bajo coeficiente de fricción.
Policetona: material con vida útil considerablemente más larga, mayor transmisión de potencia y mayor seguridad contra rotura de dientes debido a la extraordinaria resistencia a la abrasión y las excelentes propiedades tribológicas.

Utilizable bajo agua y otros medios.

Por motivos del propio material, no se tienen en consideración las cremalleras de plástico.

L= longitud nominal 250 mm. La longitud efectiva es aprox. un múltiplo entero de la división.
Rango de temperatura:-40 °C a +140 °C (teniendo en cuenta la altura y duración de la demanda).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22422 Cremalleras de plástico inyectadas, dentado recto, ángulo de presión de 20° 96,7 kB

Planos

Cremalleras de plástico inyectadas, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
MóduloB

HH1H2LCADAcc.PrecioPedir
22422-10500404250poliacetal0,544,543,4250 1,50 €
22422-10500406250poliacetal0,5465,54,9250 1,69 €
22422-10700606250poliacetal0,766,765,1250 3,07 €
22422-11000909250poliacetal19986,8250 4,44 €
22422-11251011250poliacetal1,2510119,758,3250 5,62 €
22422-11501212250poliacetal1,5121210,58,75250 6,87 €
22422-12001511250poliacetal215,41196,6250 11,20 €
22422-13001915250poliacetal319,415128,5250 14,52 €
22422-20500404250policetona0,544,543,4250 1,79 €
22422-20500406250policetona0,5465,54,9250 2,01 €
22422-20700606250policetona0,766,765,1250 3,71 €
22422-21000909250policetona19986,8250 5,35 €
22422-21251011250policetona1,2510119,758,3250 6,80 €
22422-21501212250policetona1,5121210,58,75250 8,28 €
22422-22001511250policetona215,41196,6250 13,48 €
22422-23001915250policetona319,415128,5250 17,49 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83