norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Cremalleras de acero inoxidable Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22420-20

Cremalleras de acero inoxidable Dentado fresado, dentado recto,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Las cremalleras son adecuadas para un montaje continuo.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22420-20 Cremalleras de acero inoxidable Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20° 210 kB

Planos

Cremalleras de acero inoxidable Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMóduloB

HH1L
Longitud
nominal
L
Longitud real
CADAcc.PrecioPedir
22420-20-110150X1000115151410001002,17 113,26 €
22420-20-110150X2000115151420002001,19 239,84 €
22420-20-115170X10001,5171715,510001003,74 135,92 €
22420-20-115170X20001,5171715,520002002,77 287,81 €
22420-20-120200X1000220201810001005,31 171,90 €
22420-20-120200X2000220201820002004,34 334,25 €
22420-20-125250X10002,5252522,510001005,31 196,32 €
22420-20-125250X20002,5252522,520002007,77 369,55 €
22420-20-130300X1000330302710001008,45 248,73 €
22420-20-130300X2000330302720002007,48 497,46 €
22420-20-140400X1000440403610001005,31 373,09 €
22420-20-140400X2000440403620002010,62 746,20 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83